Publier vos produits
Pomme de douche d'urgence
Pomme de douche d'urgence

    Pomme de douche d'urgence

    Pommeau de douche d‘urgence DN20, avec vidage automatique, en laiton avec revêtement en EPS vert (RAL 6032). Conforme aux exigences de la norme EN 15154, partie 1. Débit volumétrique d‘environ 65 l/min à 1 bar de pression, et d’environ 110 l/min à 3 bars.
    Spécification
    • Pommeau de douche d‘urgence DN20, avec vidage automatique, en laiton avec revêtement en EPS vert (RAL 6032). Conforme aux exigences de la norme EN 15154, partie 1. Débit volumétrique d‘environ 65 l/min à 1 bar de pression, et d’environ 110 l/min à 3 bars.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030038228
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)983
    • Largeur (mm)806
    • Profondeur (mm)726
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)2.67
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique