Publier vos produits
CONTINA foldable grab rail CNTX70G
CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    CONTINA foldable grab rail CNTX70G

    Traduit par Google,
    Barre d'appui rabattable avec bouton de chasse d'eau pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, polissage grossier pour un meilleur toucher de surface, diamètre du tube 32 mm, épaisseur du matériau 1,2 mm, porte-rouleau de papier toilette intégré, bouton de chasse pneumatique à l'avant, bouton de chasse en option sur côté droit ou gauche, prévention contre les plis involontaires, butée en caoutchouc absorbant, produit contrôlé et certifié, plaque de montage de 4 mm d'épaisseur avec trois trous de fixation, mécanisme de rinçage inclus contient 2 m de tuyau pneumatique et kit pour le montage sur le réservoir Geberit, vis en acier inoxydable incluses et chevilles. Dimensions 100 x 250 x 850 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030040945
    • Famille de produitsGrab rails
    • Groupe de produitsGrab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique