Publier vos produits
Corbeille d'angle
Corbeille d'angle

    Corbeille d'angle

    Étagère d’angle pour montage mural, en inox 304, convient aux douches et baignoires. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 205 x 50 x 205 mm (L x H x P)
    Spécification
    • Étagère d’angle pour montage mural, en inox 304, convient aux douches et baignoires. Vis en inox et chevilles fournies. Surface polie Dimensions 205 x 50 x 205 mm (L x H x P)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030041519
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsComplementary parts taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.98
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique