Publier vos produits
F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033
F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033

    F5L-Therm Single-lever thermostatic mixer F5LT1033

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm DN 15 avec bonde inclinée, pour montage sur robinetterie ou bride murale séparée, destiné aux installations sanitaires. Cartouche mitigeuse thermostatique avec élément d'expansion et protection anti-brûlure active, butée de température réglable et anti-retournement, et technologie à disque céramique. Pour raccordement à l'eau chaude et froide. Construction entièrement métallique en laiton chromé poli. Aérateur antivol, design SLIM, avec régulateur de débit intégré de 5,0 l/min. Raccordements superposés avec clapets anti-retour.
    Spécification
    • with backflow preventer yes
      calculation flow rate cold water 0.06 l/s
      calculation flow rate hot water 0.06 l/s
      depressurised no
      with filter yes
      functional principle manual
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing Thermostatic
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting mounted on product
      type of operation manual operation
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030065268
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsManual taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)175
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.47
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique