Publier vos produits
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F4LT1005

    Traduit par Google,
    Mitigeur thermostatique monocommande F4LT-Med en version murale DN 15 pour montage mural avec bec orientable verrouillable, pour installations sanitaires dans le secteur de la santé et des soins, avec levier de 148 mm. Cartouche de mitigeur thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures, sécurité anti-retour ainsi que butée de température réglable et anti-rotation et technologie à disques céramiques. Sans clapet anti-retour supplémentaire pour une hygiène optimale de l'eau potable. Capuchon de levier au design ergonomique et légèrement bombé à l'avant avec revêtement gris basalte, selon le principe à deux sens (tactile et visuel). Pour le raccordement à l'eau chaude et à l'eau froide. Robinet optimisé pour le nettoyage, boîtier anti-brûlure, construction entièrement métallique, laiton chromé poli. Découplé du boîtier du robinet, débit d'eau réduit et régulier en laiton à faible teneur en plomb (teneur en plomb ≤ 0,2 %) et sans revêtement en nickel. Avec composants d'isolation thermique pour réduire le transfert de chaleur du boîtier du robinet à la conduite d'eau froide. Bec verseur à vidange automatique avec régulateur de débit 9,0 l/min et régulateur de jet laminaire. Avec raccords réglables et verrouillables avec crépines, entièrement recouverts par des rosaces à vis réglables en profondeur. Saillie 200 mm.
    Spécification
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      Protective shutdown no
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030066753
    • Famille de produitsTaps
    • Groupe de produitsManual taps medical
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-24
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)220
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique