Publier vos produits
F5E Shower panel F5ET2041
F5E Shower panel F5ET2041

    F5E Shower panel F5ET2041

    Traduit par Google,

    F5E-Therm - Panneau de douche ouvert A3000 en acier inoxydable pour montage mural, avec mitigeur thermostatique et buses de raccordement pour pomme de douche. Commande hydraulique, pour raccordement par l'arrière à l'eau chaude et froide. Bloc fonctionnel avec cartouche d'électrovanne intégrée, thermostat et mécanisme pour cartouche d'électrovanne de dérivation optionnelle pour une désinfection thermique programmée. Thermostat avec poignée métallique antivol, butée de température réglable et anti-rotation, et option de désinfection thermique manuelle. Construction entièrement métallique, parties visibles chromées polies. Buses de raccordement pour la pomme de douche supplémentaire DN 15 KWC requise avec régulateur de débit pré-installé de 9,0 l/min. Boîtier en acier inoxydable, monobloc, avec vis de sécurité. Bouton-poussoir piézoélectrique avec fonction marche/arrêt. Module électronique étanche, raccord électrique en T pour le raccordement au câble système, flexibles de raccordement avec régulateur de débit verrouillable, clapet anti-retour et filtre. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière utilisation. Avec possibilité de paramétrage, de désactivation du nettoyage et de communication via le contrôleur de fonction ECC2, 24 V DC.

    Dimensions du boîtier 232 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

    La pomme de douche doit être commandée séparément.

    Spécification
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing with thermostat
      power supply connection A3000 open 24 V DC / 230 V AC
      type of power supply Transformer
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      with transformer/power supply no
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of shower shower panel
      volume flow rate bypass PWH 0.06 l/s
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2030070431
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsElectronic self closing showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1160
    • Largeur (mm)232
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)8.77
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique