Publier vos produits
PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM
PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM

    PLANOX Washbasin unit with electronic washbasin mixer PL6UEM

    Traduit par Google,
    Meuble vasque PLANOX avec cuve soudée sans joint, un poste de lavage mural, raccordable à l'eau chaude et froide par l'arrière (droite ou gauche). Boîtier en acier inoxydable satiné, épaisseur 1,5 mm. Bonde centrale perforée G 1 1/2 B, matériel de montage inclus. Prêt à être raccordé, avec mitigeur électronique F5E-Mix intégré, à commande optoélectronique et activation par simple mouvement. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium 6 V (CR-P2) et capteur dans un boîtier entièrement métallique en laiton chromé poli. Levier de réglage de la température avec butée anti-rotation. Aérateur antivol, design SLIM, avec régulateur de débit intégré de 5,0 l/min. Rinçage hygiénique automatique 24 heures après la dernière utilisation, arrêt de sécurité pour la collecte et l'enregistrement de données statistiques. Paramétrage et communication possibles via une télécommande bidirectionnelle (en option). Dimensions 600 x 530 x 450 mm (L x H x P) Largeur du plan de lavage 600 mm
    Spécification
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 600 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600004041
    • Famille de produitsWashbasins & Washtroughs
    • Groupe de produitsWashtroughs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)530
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Description de l'Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique