Publier vos produits
STRATOS Toilet roll holder STR671E
STRATOS Toilet roll holder STR671E

    STRATOS Toilet roll holder STR671E

    Traduit par Google,

    Porte-rouleau de papier toilette double STRATOS sans système de broche pour montage encastré, en acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, boîtier fermé avec façade bombée et fenêtre d'inspection, serrure à cylindre avec clé, pour deux rouleaux d'un diamètre maximum de 120 mm, le deuxième rouleau tombe en position de distribution lorsque le rabat est ouvert, matériel de montage inclus.

    Dimensions 183 x 331 x 142 mm (L x H x P)

    Spécification
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 115 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 142 mm
      overall height 331 mm
      overall width 183 mm
      spindle no
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008881
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsWC-roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)331
    • Largeur (mm)183
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.51
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique