Publier vos produits
STRATOS Soap dispenser STR619N
STRATOS Soap dispenser STR619N

    STRATOS Soap dispenser STR619N

    Traduit par Google,

    Distributeur de savon STRATOS pour montage mural, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, façade incurvée avec fenêtre d'inspection et bouton poussoir pour commande frontale, serrure à cylindre avec clé, convient pour savon liquide ou lotion, récipient de recharge de 1000 ml, matériel de montage inclus.

    Dimensions 186 x 154 x 150 mm (L x H x P)

    Spécification
    • filling quantity 1
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 150 mm
      overall height 154 mm
      overall width 186 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008892
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)154
    • Largeur (mm)186
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)1.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique