Publier vos produits
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608
STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    STRATOS Folding Self Closing Lid STR608

    Traduit par Google,

    Fixation de couvercle à charnière STRATOS pour poubelle STR607, acier inoxydable, surface satinée, épaisseur du matériau 1,5 mm, face avant biseautée avec couvercle à charnière à fermeture automatique, serrure à cylindre avec clé, matériel de montage inclus.

    Dimensions 399 x 185 x 229 mm (L x H x P)

    Spécification
    • lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 229 mm
      overall height 185 mm
      overall width 399 mm
      slot heigh 120 mm
      slot width 264 mm
      type of fixing screw
      type of mounting on waste bin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3600008919
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsComplementary parts accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)185
    • Largeur (mm)399
    • Profondeur (mm)229
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉmirats arabes unis
    • Fabriqué enÉmirats arabes unis
    • Poids net (Kg)3.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique