La serrure intelligente à écran tactile SmartCode avec technologie Home Connect permet à la serrure de communiquer sans fil avec d'autres appareils de la maison. La serrure permet à l'utilisateur (via un appareil compatible Web) de vérifier à distance l'état de la serrure de la porte, de verrouiller ou de déverrouiller la porte et de recevoir des notifications. SmartCode est un pêne dormant motorisé à verrouillage à une touche. Avec votre code personnalisé, vous pouvez entrer dans votre maison avec la commodité d'une entrée sans clé et le clavier rétroéclairé offre une visibilité accrue. Il est doté de la technologie brevetée SecureScreen pour empêcher la détection de code à partir des empreintes digitales sur l'écran tactile. SmartCode est facile à installer, à programmer et à utiliser et fonctionne avec 4 piles AA. Il dispose également de SmartKey Security comme rainure de clé de secours. Ce pêne dormant à cylindre unique peut être verrouillé ou déverrouillé en utilisant le clavier ou la clé de l'extérieur ainsi que le bouton tournant de l'intérieur. La finition bronze vénitien est frottée à la main pour révéler des reflets bronze uniques et fournit un complément riche et chaleureux au style du produit. Les pênes dormants Kwikset smartcode sont disponibles en tant que serrures intelligentes et en tant que pênes dormants électroniques pour fournir une entrée et un accès sans clé pour votre vie quotidienne similaire à notre serrure de porte Kwikset Kevo. Nos serrures Kwikset sont livrées avec des fonctionnalités de sécurité brevetées Kwikset uniquement, notamment la sécurité à clé intelligente Kwikset et SecureScreen. Nos serrures de porte d'entrée sont le choix judicieux, que vous recherchiez une serrure à clavier ou une serrure à écran tactile avec plusieurs finitions, notamment le nickel satiné, le bronze vénitien et le chrome poli. D'août à décembre, les pênes dormants Kwikset sont les serrures pour l'entrée sans clé toute l'année. Kwikset smartcode home connect signifie que nos serrures kwikset z wave fonctionnent avec amazon alexa, smartthings et wink smart home hubs pour la domotique intelligente.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |