Borne escamotable automatique anti-véhicules bélier en acier hauteur 600 mm ø250 mm
ALE A25-60-C50 est la borne automatique incontournable Amco Les Escamotables pour répondre à toutes le applications. à la fois très fiable, son crash test prouve qu'elle arrête des véhicules d'une tonne lancés à 50 km/h, elle est aussi adaptée à des usages en zones urbaines ou piétonnes. Ses dimensions en font un produit discret et parfaitement adapté à un usage intensif. ALE A25-60-C50 a été conçue pour garantir le maximum de sécurité avec une fiabilité reconnue.
Les bornes seront des bornes escamotables à motorisation hydraulique intégrée de type ALE A25-60-C50, des établissements AMCO, conforme à la norme NFP 98-310 et au decret du 18.09.2012 relatif à l’accessibilité aux espaces publics – RAL au choix du maître d’ouvrage. Borne offrant une résistance minimum de 100 000 Joules sans déformation , cette résistance devra etre démontrée par un crash test réalisé avec une voiture de 1T minimum lancée à 50 Km/h.
Chaque BORNE est constituée :
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |