Publier vos produits
Mighty Therm2: Residential and Light Commercial Boiler / Volume Water Heater

Mighty Therm2: Residential and Light Commercial Boiler / Volume Water Heater

Traduit par Google,
La chaudière Mighty Therm2, séries 200 - 400 et chauffe-eau volumétrique est disponible en tailles 200, 300 et 400 MBH et fonctionne à une efficacité écologique de 85 % avec de faibles émissions de NOx. Laars Heating Systems a conçu la série Mighty Therm 2, 200-400, pour qu'elle soit facile à utiliser, à installer et à entretenir. Il utilise des contrôles de température de base du capuchon et de l'ampoule et dispose d'un bornier basse tension pour un dépannage simple. La conception modulaire compacte, les options de ventilation par le haut ou par l'arrière et la possibilité d'être installé à l'intérieur ou à l'extérieur permettent une flexibilité d'installation.
Spécification
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Spécifications techniques
  • Réference unique.laars-000009
  • Famille de produitsHot Water Heat Generators
  • Groupe de produitsMightyTherm 2
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis