Publier vos produits
High-Efficiency MagnaTherm® with Laars Linc™ - Boilers & Water Heaters

High-Efficiency MagnaTherm® with Laars Linc™ - Boilers & Water Heaters

Traduit par Google,

MagnaTherm éprouvé sur le terrain avec la plate-forme de contrôle avancée Laars Linc™
LAARS LINC™
Intuitif à utiliser, le système de contrôle à écran tactile comprend des fonctionnalités avancées telles que la cascade automatique, la redondance intelligente et la configuration de démarrage rapide.

JUSQU'À 96 % D'EFFICACITÉ THERMIQUE
L'échangeur de chaleur en acier inoxydable éprouvé sur le terrain produit des rendements thermiques ultra-élevés.

COMMANDE VARI-PRIME PUMP®
Correspond à la modulation de la chaudière avec une pompe de chaudière à vitesse variable pour augmenter l'efficacité totale installée.

INSTALLATION FLEXIBLE
Un faible encombrement, une conception verticale mince et une section supérieure amovible lui permettent de s'intégrer dans des salles mécaniques étroites.

De nombreux ensembles électriques disponibles pour répondre aux exigences de tension du chantier ; 120, 240, 480 ou 600 VCA.

Spécification
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Spécifications techniques
  • Réference unique.laars-000010
  • Famille de produitsHot Water Heat Generators
  • Groupe de produitsMagnaTherm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-03
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis