Publier vos produits
NeoTherm: High Efficiency Commercial Condensing Hydronic Boiler / Volume Water Heater

NeoTherm: High Efficiency Commercial Condensing Hydronic Boiler / Volume Water Heater

Traduit par Google,

NeoTherm est une chaudière hydronique à condensation à évacuation directe, à combustion scellée ou un chauffe-eau volumétrique avec des rendements thermiques allant jusqu'à 96 % qui se modulent avec un taux de variation de 5 pour 1. Il comprend un échangeur de chaleur en acier inoxydable ASME, un système d'allumage par étincelle et de faibles émissions de NOx (moins de 10 ppm), pour un ensemble facile à utiliser et respectueux de l'environnement. NeoTherm est construit en standard avec le nouveau système de contrôle intégré LAARS qui place le contrôle de l'allumage, le contrôle de la température et la limite supérieure dans un seul appareil convivial qui fait tout cela avec une interface à grand écran tactile couleur facile à utiliser. Le système de contrôle PID dispose d'une protection contre le gel et de nombreuses autres fonctionnalités.

Spécification
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Spécifications techniques
  • Réference unique.laars-000008
  • Famille de produitsCondensing Boilers
  • Groupe de produitsNeoTherm
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Code UNSPSC401018
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis