Publier vos produits
Mighty Therm2: Commercial Hydronic Boiler / Volume Water Heater / Pool Heater

Mighty Therm2: Commercial Hydronic Boiler / Volume Water Heater / Pool Heater

Traduit par Google,
Le Mighty Therm2 a été spécialement conçu pour répondre aux besoins du marché du remplacement en offrant des commandes simples et directes avec un déclenchement en 2 étapes.

Les chaudières, chauffe-eau et chauffe-piscines Mighty Therm2 présentent une construction modulaire pratique qui sépare les plateaux de brûleur, le train de gaz et l'ensemble de soufflante. Tous les modèles utilisent une isolation légère, des collecteurs en fonte ou en bronze émaillés et des conduites d'eau non ferreuses. La conception de l'échangeur de chaleur à 10 tubes utilise des tubes à ailettes pour le transfert de chaleur le plus rapide et le plus efficace.
Spécification
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

Spécifications techniques
  • Réference unique.laars-000006
  • Famille de produitsHot Water Heat Generators
  • Groupe de produitsMightyTherm 2
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis