Publier vos produits
High-Efficiency FT Series Floor Combi

High-Efficiency FT Series Floor Combi

Traduit par Google,

Chauffage intelligent

Prolongez la durée de vie de la chaudière tout en augmentant le confort

Le modèle de sol de la série FT doté d'une technologie intelligente interrompt le cycle de chauffage lors d'une demande d'eau chaude sanitaire. Il déterminera alors automatiquement si le mode de chauffage des locaux peut être réactivé sans réduire la température de l'eau chaude domestique.

Cela se traduit par moins de cycles pour votre chaudière, prolongeant sa durée de vie ! La série FT continuera de fournir jusqu'à 3 gpm pour le chauffage des locaux, ce qui est suffisant pour continuer à maintenir une maison chaude. Chauffage et eau chaude simultanés dans un seul package.

Aucune autre chaudière mixte au sol ne peut faire une telle déclaration !

Combiné série FT

Distribution intelligente d’eau chaude domestique

Le mini-réservoir indirect d'eau chaude sanitaire intégré unique de la chaudière mixte de la série FT fournit de l'eau chaude stable à la demande. L'unité est capable de fournir de la chaleur à votre maison tout en fournissant simultanément de l'eau chaude là où vous en avez besoin. Aucune autre chaudière au sol combinée ne peut faire une telle déclaration ! Avec un combi de la série FT, vous ne ferez jamais l'expérience d'une autre douche parfois chaude, parfois pas !

  • Contient jusqu'à un gallon d'eau chaude stockée en veille à tout moment
  • Fournit une réponse immédiate, réduisant considérablement le « temps d'actionnement » pour éviter les sandwichs à l'eau froide
  • Mini-indirect + mitigeur fourni en usine = température de l'eau précise et stable
Spécification
  • Taking Condensing Off-the-Wall

    Built-in Low Loss Header

    Integral low loss header hydraulically separates the boiler loop from the home's heating loop. Simple connection to the system's supply and return and the boiler piping is complete!

    10:1 Turndown

    Boiler and combi units modulate seamlessly from 100% to 10% of input during heat demand with full input during domestic demand. The means energy and fuel savings!

    DHW Smart Priority™

    Innovative design requires no diverter valve so water is supplied for both space heating and domestic water heating simultaneously

    Ultra High Efficiency

    Environmentally friendly ultra high 95% AFUE efficiency

    Industry Leading Domestic Hot Water Delivery

    Industry best domestic hot water delivery from a combi boiler:
    First minute delivery of 6+ gpm at a 70o rise and continuous delivery of 5.2 gpm at a 70o rise

    Multiple Venting Options

    PVC, CPVC, Polypropylene and Stainless Steel
    Two-pipe or two-pipe to concentric venting

    All Piping Connections Located on Top

    Uniquely designed for the replacement market with 100% of connections on the top of the unit - including domestic recirc
    An easy retrofit for all boilers - even older cast iron units!

    Contractor & Installation Friendly

    • Quick set-up control functions
    • Built-in low loss header
    • Easy front access - securely hinged panel requires no screws
    • Left side panels (3) for additional access
    • Multiple vent configuration options - bazooka or separate
    • Thermostatic mixing valve included with EVERY combi unit
Spécifications techniques
  • Réference unique.ft-series-floor-combi
  • Famille de produitsCondensing Boilers
  • Groupe de produitsFT Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis