Publier vos produits
High-Efficiency FT Series Wall Heat Only

High-Efficiency FT Series Wall Heat Only

Traduit par Google,

L'échangeur de chaleur avancé à tubes de fumée de la série FT utilise la dernière technologie en matière de construction de tubes de fumée avec une conception en acier inoxydable résistant à la corrosion, ce qui se traduit par une réponse de chauffage rapide, une efficacité ultra élevée et des années de service fiable dans cette chaudière murale puissante.

Cette conception réduit considérablement les factures de chauffage par rapport aux chaudières plus anciennes et à faible rendement – ​​jusqu'à 20 % de moins ! Permet d'économiser potentiellement des milliers de dollars en factures de chauffage pendant la durée de vie de la chaudière.

Spécification
  • Comfort | Reliability | Peace of Mind

    Modulates with up to 10:1 turndown to reduce energy use

    Durable, stainless steel fire tube heat exchanger for long life and superior heating performance

    Environmentally friendly, ultra high 95% AFUE efficiency

    Long life, high performance blower offers reliable, quiet operation

    Left side access panel to help get to hard to reach components

    Laars Advanced Control System

    • Quick set-up control functions
    • Outdoor Reset, to maximize efficiency
    • Conformal coating encapsulates control board protecting it from moisture
    • Anti-freezing control
    • Cascade up to 20 heating only units
Spécifications techniques
  • Réference unique.ft-series-wall-heat-only
  • Famille de produitsCondensing Boilers
  • Groupe de produitsFT Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEG015210
  • Nom ETIMBoilers and heaters
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers