L'échangeur de chaleur à tube de fumée avancé de la série FT utilise la dernière technologie en matière de construction de tube de fumée avec une conception en acier inoxydable résistant à la corrosion, ce qui se traduit par une réponse de chauffage rapide, une efficacité ultra élevée et des années de service fiable dans cet échangeur de chaleur mural puissant uniquement ou chaudière combinée (chauffage des locaux et chauffage de l'eau).
Cette conception réduit considérablement les factures de chauffage par rapport aux chaudières plus anciennes et à faible rendement – jusqu'à 20 % de moins ! Permet d'économiser potentiellement des milliers de dollars en factures de chauffage pendant la durée de vie de la chaudière.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |