Publier vos produits
Deepline 3m³ waste container

Deepline 3m³ waste container

Traduit par Google,

La série DeepLine est un choix pratique, compact et économique pour la collecte de déchets de grande capacité dans les propriétés et les zones résidentielles entières. Cela garantit des intervalles de vidange plus longs et évite que les déchets ne soient éparpillés.

Les conteneurs à déchets DeepLine partiellement souterrains peuvent être utilisés pour collecter différents types de déchets. Les deux côtés ont des ouvertures de remplissage, formées selon le type de déchets. Leur utilisation peut être indiquée par des panneaux. La vidange s'effectue en toute sécurité et rapidement grâce à un point de levage unique par le fond de vidange du sac.

DeepLine est facile et rapide à installer - la profondeur d'installation n'est que de 1,4 mètre. Il a un corps en béton qui subit les effets de la pression de la terre et du gel au sol.

Spécifications techniques
  • Réference unique.articlenumber2
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2891
  • Largeur (mm)960
  • Profondeur (mm)1670
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Nom UNSPSCCement
  • Code UNSPSC30111601