Publier vos produits
Eurofire Glass 2
Eurofire Glass 2
Eurofire Glass 2

    Eurofire Glass 2

    Traduit par Google,

    En un mot : révolutionnaire. La fiabilité et l'expérience de Lattonedil ont conduit à la création d'un panneau léger comme une plume, sûr et résistant au feu de classe A2-s1,d0. EUROFIRE® GLASS 2 est le panneau de toiture constitué d'une couche isolante en fibre de verre minérale de densité moyenne, ses fibres sont placées à angle avec le plan des deux supports sont disponibles en acier galvanisé, ou, éventuellement, en acier inoxydable, cuivre ou pré -aluminium naturel peint, d'une épaisseur standard de 0,5 mm chacun.

    A noter : côté fabrication, il est impossible de remplir la lèvre inférieure. Cela est dû aux caractéristiques du type d'isolation

    Spécification
    • Lattonedil EUROFIRE® EUROFIRE® GLASS 2 Roof panel.

      . 5 ribs sandwich roof panel.

      . Insulation: fibreglass.

      . External skin: corrugated metal sheet.

      . Internal skin: metal sheet. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eurofire-glass
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsFibreglass
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titre OmniClassMetal Roof Panels
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING