Publier vos produits
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus
Solarpan Plus

    Solarpan Plus

    Traduit par Google,

    Lattonedil présente le système qui a révolutionné l'installation de modules photovoltaïques.
    Voici la solution SOLARPAN® PLUS complète :
    – Son atout principal : un design essentiel
    – Aucune structure de support coûteuse
    – Pas de joint supplémentaire
    – Pas besoin de profilés en aluminium inutiles et coûteux
    – Installation rapide des modules photovoltaïques : fixation des composants par encliquetage dans les équerres
    – Une toiture pré-isolée qui se pose sans percer de trous
    – La légèreté du système SOLARPAN® PLUS par rapport à une couverture de toiture traditionnelle offre des performances supérieures dans toutes ses applications.
    SOLARPAN® PLUS offre une solution complète à faible coût grâce aux économies de matériel et de temps d'installation. Le système SOLARPAN® PLUS fournit également tous les accessoires nécessaires à l'installation des modules photovoltaïques. Un toit SOLARPAN® PLUS aujourd'hui, un système photovoltaïque demain.
    Tournés vers l'avenir, nous avons pensé à tout : vous pouvez aujourd'hui recouvrir un toit ou une façade avec des panneaux SOLARPAN® PLUS et décider d'installer un système photovoltaïque dans le futur.
    Idéal pour une utilisation sur une façade ou un toit et grâce à l'utilisation d'une structure inclinée, les modules peuvent également être montés sur des pentes de toit qui ne sont pas exposées au sud et donc généralement non utilisées. Les temps d'installation sont très rapides grâce à l'utilisation d'accessoires tels que des profils de support, des pinces et des triangles de jonction, qui peuvent tous être clipsés sur la couverture de toit sans avoir besoin de percer de trous dans celle-ci ; cela fait du système SOLARPAN® PLUS la meilleure solution pour les couvertures de toit avec des modules photovoltaïques.

    Spécification
    • Lattonedil EUROCINQUE ® Roof panel.

      . Sandwich roof panel with ribs for photovoltaic modules installation.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: corrugated metal sheet.

      . Internal skin: metal sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.solarpan-plus
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsPolyurethane PUR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-27
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Code UNSPSC30
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titre OmniClassMetal Roof Panels
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING