Publier vos produits
Isofactor 15 Eurocinque 

Isofactor 15 Eurocinque 

Traduit par Google,

ISOFACTOR 15® est une gamme de panneaux fabriqués par Lattonedil avec un intrados en COLORFARM® 15, tôle avec une garantie de 15 ans, qui conviennent à une installation à l'intérieur des bâtiments agricoles grâce à l'excellent degré de résistance offert contre de nombreux agents chimiques couramment rencontrés. en milieu agricole.

COLORFARM® 15 est le résultat d'un processus de production soigneusement contrôlé et testé, qui garantit une qualité constante et durable (il offre une garantie anti-perforation de 15 ans, en fonction de la conception correcte et de la bonne ventilation des bâtiments). Un bon entretien prolongera considérablement la durée de vie de ce produit. ISOFACTOR 15 EUROCINQUE® est un panneau sandwich autoportant composé d'une âme isolante en polyuréthane expansé haute densité respectueux de l'environnement, d'un parement extérieur rigide très polyvalent en acier prélaqué ou aluminium à cinq nervures et d'un parement intérieur en COLORFARM® 15 garanti pour 15 ans.
Épaisseur maximale de fabrication 200 mm.

Spécification
  • Lattonedil ISOFACTOR  EUROCINQUE® Roof panel.

    . 5 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: TATASTEEL Colorfarm metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isofactor-15-eurocinque
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titre OmniClassMetal Roof Panels
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING