Publier vos produits
Isofactor 15 Solarpan
Isofactor 15 Solarpan

    Isofactor 15 Solarpan

    Traduit par Google,

    ISOFACTOR 15® est une gamme de panneaux fabriqués par Lattonedil en collaboration avec Tatasteel, le producteur de COLORFARM® 15, une tôle garantie 15 ans, adaptée à l'installation à l'intérieur des bâtiments agricoles grâce à l'excellent degré de résistance offert contre de nombreuses agents chimiques couramment rencontrés en milieu agricole.

    COLORFARM® 15 est le résultat d'un processus de production soigneusement contrôlé et testé, qui garantit une qualité constante et durable (il offre une garantie anti-perforation de 15 ans, en fonction de la conception correcte et de la bonne ventilation des bâtiments). Un bon entretien prolongera considérablement la durée de vie de ce produit. ISOFACTOR 15 SOLARPAN® révolutionne l'installation des modules photovoltaïques en élevage grâce à un kit d'accessoires compatibles qui permettent une mise en place rapide des modules sans devoir adapter ou percer la couverture zinguée de la toiture, évitant ainsi les problèmes liés avec des infiltrations.
    ISOFACTOR 15 SOLARPAN® est également fourni avec une garantie de 15 ans grâce au revêtement intérieur en COLORFARM® 15.
    Épaisseur maximale fabriquée 150 mm.

    Spécification
    • Lattonedil ISOFACTOR 15 SOLARPAN® Roof panel.

      . Sandwich roof panel with ribs for photovoltaic modules installation.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: imprinted metal sheet.

      . Internal skin: TATASTEEL Colorfarm metal sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.isofactor-15-solarpan
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsPolyurethane PUR
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-07-27
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Code UNSPSC30
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Titre OmniClassMetal Roof Panels
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING