Publier vos produits
Isopar

Isopar

Traduit par Google,

Dans le bâtiment, les économies d'énergie sont un enjeu de plus en plus important. Par conséquent, l'industrie se concentre sur les matériaux de construction qui comprennent des composants hautement isolants.
ISOPAR® est un panneau plat autoportant spécialement conçu pour les murs mobiles, les boîtes préfabriquées, les chambres froides, les stands d'exposition, les portes coulissantes, les faux plafonds et est un composant idéal pour les projets qui nécessitent des produits légers, solides et isolants.
Dans les versions « staved », « rainuré », « lisse » et « losange », ISOPAR® améliore le design de toute nouvelle architecture : épuré,
simple et uniforme.

Spécification
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isopar
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls