Publier vos produits
Isopar Elite 500

Isopar Elite 500

Traduit par Google,

Le plus souvent, l'apparence d'un mur est essentielle. Après des recherches approfondies, ISOPAR® est maintenant disponible avec des attaches cachées. Les panneaux sont fixés par des joints spéciaux, comme indiqué sur le dessin.

Maintenant, ISOPAR® n'est pas seulement pratique et de haute qualité, mais il offre également la beauté d'un mur avec des attaches cachées.
ISOPAR® ÉLITE 500 est disponible en épaisseur plus fine :
25-30-35-40-50-60-80-100-120mm.
Nous recommandons d'utiliser de l'acier de 0,6 mm d'épaisseur pour le côté extérieur.

Spécification
  • Lattonedil ISOPAR®  ÉLITE 500 Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isopar-elite-500
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls