Publier vos produits
Isoparfire Elegant

Isoparfire Elegant

Traduit par Google,

ISOPARFIRE® ELEGANT est un panneau conçu pour être utilisé sur des murs qui doivent être sûrs et esthétiques. Il présente la classe de résistance au feu A2-s1,d0 car il est fabriqué en fibre minérale ; de plus, il se distingue par ses attaches cachées pour que les panneaux sur les murs aient l'air parfaitement appliqués. Il est revêtu de deux supports en acier galvanisé prélaqué, ou, en option, en acier inoxydable ou en aluminium naturel prélaqué, d'une épaisseur standard de 0,5 mm chacun.

Les plaques doubles sont également disponibles en option dans d'autres épaisseurs.

Densité d'isolation
Densité : 100 Kg/m3 ±10%.

Autres densités disponibles en option.
Remarque : au niveau de la fabrication, il est impossible de remplir la lèvre du joint. Cela est dû aux caractéristiques du type d'isolation.

Spécification
  • Lattonedil ISOPARFIRE® ELEGANT Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isoparfire-elegant
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsMineral fiber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls