Publier vos produits
Isoparfire Glass Elegant Sound 2

Isoparfire Glass Elegant Sound 2

Traduit par Google,

ISOPARFIRE® GLASS ELEGANT SOUND est un panneau mural sandwich complet, avec de nombreuses propriétés spéciales qui méritent d'être prises en compte si vous recherchez :

- excellente tenue au feu (résistance au feu, classe A2-s1,d0)
- matériau et construction légers (grâce à la laine de fibre de verre)
- excellentes performances acoustiques (grâce à un support intérieur micro-perforé qui améliore son insonorisation et son absorption acoustique)
- effet esthétique parfait (les attaches cachées lui donnent un aspect uniforme).
Les supports métalliques sont disponibles au choix en acier galvanisé prélaqué ou plastifié, en aluminium naturel gaufré ou prélaqué ou en acier inoxydable.

Spécification
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: fibreglass.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    Sound absorption Thickness mm  100: AW = 0.95

    Soundproofing Thickness mm 100: RW = 35 dB

Spécifications techniques
  • Réference unique.isoparfire-elegant-sound-2
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsFiberglass
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls