Publier vos produits
Isoparfire Sound

Isoparfire Sound

Traduit par Google,

Lorsque les professionnels de l'industrie avaient besoin de murs avec d'excellentes normes d'ignifugation, d'insonorisation et d'absorption acoustique, la réponse de Lattonedil était ISOPARFIRE® SOUND.
Grâce aux micro-trous de la plaque intérieure, ISOPARFIRE® SOUND permet de réduire la transmission du son vers l'extérieur, d'améliorer les performances acoustiques et d'offrir un bon confort acoustique intérieur.
ISOPARFIRE® SOUND est un panneau sandwich coupe-feu pour murs intérieurs et extérieurs, classe A2-s1,d0. Il est réalisé avec une couche isolante en fibre minérale couplée à deux supports de 0,5 mm, en acier galvanisé prélaqué ou plastifié, en acier inoxydable, en aluminium naturel gaufré ou prélaqué ou en cuivre, les internes avec micro-trous .

Spécification
  • Lattonedil  ISOPARFIRE® SOUND Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    Sound absorption Thickness mm  100: AW = 0.95

    Soundproofing Thickness mm 100: RW = 35 dB

    NB: a production level is not possible to fill the lip of the joint to the characteristics of the type of insulation.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isoparfire-sound
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsMineral fiber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls