Publier vos produits
TTondafibro

TTondafibro

Traduit par Google,

TTONDAFIBRO® est un panneau sandwich métallique rempli d'isolant en polyuréthane expansé au design rétro. Il est utilisé dans la construction résidentielle car il permet aux concepteurs de restaurer des toitures anciennes tout en répondant aux exigences imposées par les contraintes paysagères applicables à la zone.
TTONDAFIBRO® garantit une excellente isolation thermique grâce à l'épaisseur accrue de sa section distinctive.

Caractéristiques techniques
Largeur efficace : 1000 mm
Parement supérieur : acier zingué prélaqué, aluminium prélaqué et Aluzinc®.
Parement inférieur : acier zingué prélaqué.
La longueur du panneau dépend du module dicté par la conception du TTONDAFIBRO®, voir illustration, en multiples de 1050 mm.

Spécification
  • Lattonedil TTONDAFIBRO® Roof panel.

    . Sandwich panel with similar tiled roof appearance.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: similar roof tiled metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

    . Panel length depends on the module dictated by the design of the tile, see illustration below, with a constant dimension of 1050 mm. 

Spécifications techniques
  • Réference unique.ttondafibro
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titre OmniClassMetal Roof Panels
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING