Publier vos produits
7800-50 Standard

7800-50 Standard

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche Lawler Série 7000® Type T/P associe une chambre de mélange thermostatique et une chambre d'équilibrage de pression dans un corps compact pour offrir une sécurité et une protection complètes dans diverses circonstances. La Série 7000® est dotée d'une technologie de mélange à deux étages qui compense les variations normales de pression et de température de l'eau, empêchant ainsi les fluctuations d'affecter les températures de sortie préréglées. Conçu pour être le mitigeur de douche encastré le plus sûr du marché, le Lawler Série 7000® offre une sécurité et une protection maximales pour les applications critiques. Ses chambres indépendantes en font un véritable mitigeur T/P.
Spécifications techniques
  • Réference unique.7800-50-standard
  • Famille de produitsShower
  • Groupe de produits7800-50 Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls

Disponibilité de la région

Amérique du Nord