Publier vos produits
802 Mixing System

802 Mixing System

Traduit par Google,
Les systèmes de recirculation pré-tuyautés avec collecteur Lawler offrent aux ingénieurs une solution pré-tuyautée pour résoudre les problèmes de chantier liés à l'installation de vannes mélangeuses dans un système de recirculation. Les contrôleurs maîtres brevetés Lawler série 800 augmentent les performances et la rentabilité de ce système pré-tuyauté en contrôlant les débits élevés et faibles tout en offrant une protection à trois voies. Les systèmes de recirculation Lawler sont des unités clés en main comprenant la technologie brevetée Lawler à vanne unique haut/bas, ainsi qu'une pompe de recirculation spécifiée par l'ingénieur, une vanne d'équilibrage de réglage du circuit, des thermomètres, des vannes à boisseau sphérique et un support de montage. Cette solution complète fait partie des systèmes pré-tuyautés, pré-emballés et pré-testés Power of One™ de Lawler, conçus pour vous offrir un point de conception et un point de responsabilité centralisés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.802-mixing-system
  • Famille de produitsMaster Controller
  • Groupe de produits802 Mixing System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls