Publier vos produits
802 Parallel Mixing System

802 Parallel Mixing System

Traduit par Google,
Le système de recirculation à collecteur parallèle Lawler 802 offre à vos clients un système redondant ou haute capacité, livré en configuration pré-installée pour une recirculation optimale. Cette solution complète fait partie des systèmes pré-installés, pré-emballés et pré-testés Power of One™ de Lawler, conçus pour vous offrir, à vous et à vos clients, un point de conception et un point de responsabilité centralisés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.802-parallel-mixing-system
  • Famille de produitsMaster Controller
  • Groupe de produits802 Parallel Mixing System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls