Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
ldk-living/products/4ea82a09-203a-4270-a3e0-988e5a97c88a
Page d'accueil
Catégories
Eclairage
Extérieur
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Disponible en États-Unis
LdK Living Outdoors
Suivre
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Traduit par Google,
Voir l'original
Lampes sans fil constituées d'un cadre en aluminium et d'une corde nouée à la main avec une corde en oléfine. Comprend un diffuseur de lumière rechargeable et puissant. Recharge par énergie solaire ou connecteur de type USB-C.
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
thalassia-solar-90-lamp
Famille de produits
Thalassia
Groupe de produits
Solar Lamp
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-11-11
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
90
Largeur (mm)
60
Profondeur (mm)
60
Liens
Liens
URL du produit
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
Description technique
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_90.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Aluminium
Matériel secondaire
Corde
Conçu en
Espagne
Poids net (Kg)
8
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Eclairage - Extérieur
Classification IFC
Lampe
Code ETIM
EG000055
Nom ETIM
Renewable energy
Code Uniclass 2015
Pr_70_70_46
Description de l'Uniclass 2015
Lamps
Code CSI MasterFormat 2014
12 43 13
Titre CSI MasterFormat 2014
Lamps
Numéro OmniClass
23-35 45 15
Titre OmniClass
Lamps
Produits similaires
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
Télécharger
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
Télécharger
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
Télécharger
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
Télécharger
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
Télécharger
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
Télécharger