Publier vos produits
GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

Traduit par Google,
  • Convient aux pompes des séries 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE et 3XLM
  • Construction lourde en fonte
  • Conception de tuyau de guidage unique avec fonction d'alignement automatique
  • Modèles pour zones dangereuses disponibles avec griffe en bronze
Spécification
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in  4” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations


Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-gr4ns-ANSI-series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPump Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes