Publier vos produits
LCU-N20ST, 115V Neutralizing Condensate Pump

LCU-N20ST, 115V Neutralizing Condensate Pump

Traduit par Google,

Pour la neutralisation et l'élimination des condensats acides produits par les équipements de combustion à haut rendement. Lorsqu'il n'est pas neutralisé, le condensat acide a le potentiel de nuire à l'environnement et à toute plomberie avec laquelle il entre en contact en raison de sa nature acide.

Spécification
  • 115V
    60 Hz
    20' Maximum Head

    Features

    • High impact ABS tank
    • Three 1" standard condensate inlet holes
    • 6' Power cord with ground
    • Built-in overflow safety switch
    • Pellet media is a granular form of magnesium oxide 5/16" - 3/8" (8-10 mm)

    Benefits

    • Prevents expensive repairs due to corroding drains and sewer systems
    • Neutralized condensate is environmentally safer compared to acidic condensate
    • Neutralizer media is contained within a cartridge to make replacing used media hassle-free
    • Smaller magnesium oxide pellets offer faster neutralization of high PH water over larger size media


Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-lcu-n20st-115V-neutralizing-condensate-pump
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_05
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic condensate pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 21 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Condensate Pump Units
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps