Publier vos produits
Sectional overhead door - garage (medium)
Sectional overhead door - garage (medium)
    Lindab

    Sectional overhead door - garage (medium)

    4.3 sur 5 étoiles4.3(20 Avis)
    Traduit par Google,

    Les portes industrielles et de garage Lindab soutiennent la vision des architectes d'une architecture belle, fonctionnelle et durable ainsi que le besoin d'efficacité des entrepreneurs.

    Vous pouvez maintenant télécharger nos portes industrielles et de garage en tant qu'objets BIM. Nos objets BIM sont développés par des architectes pour des architectes et prennent en charge les flux de travail numériques dans l'industrie AEC.

    Une multitude d'options de conception et de fonctionnalités améliore la créativité architecturale

    En plus des différentes couleurs standard, une porte Lindab peut être teintée dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Les portes sont fabriquées sur mesure et faciles à intégrer dans n'importe quel projet - qu'il s'agisse d'un bâtiment industriel, agricole ou de bureaux, d'une salle de sport ou d'un centre commercial. Il n'a jamais été aussi facile d'être créatif avec des portes.

    Matériau de base respectueux de l'environnement avec des capacités d'isolation élevées

    Les portes industrielles et de garage Lindab sont conçues selon une approche durable. Dans la production, nous utilisons de l'énergie verte et le matériau de base de nos portes est l'acier - l'un des rares matériaux qui peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses propriétés. Les portes Lindab sont conçues pour durer de nombreuses années et, comme les portes sont recyclables à 98 %, elles font naturellement partie de l'économie circulaire. Nos solutions durables sont le résultat naturel de la philosophie Good Thinking de Lindab.

    Nous avons réalisé une EPD (Environmental Product Declaration) "du berceau à la tombe" qui fournit aux professionnels de l'AEC, aux promoteurs et aux propriétaires de bâtiments la documentation nécessaire pour les normes de construction durable telles que DGNB et BREEAM. L'EPD est la preuve de nos efforts pour fournir des portes qui soutiennent la construction durable.

    Spécification
    • The Lindab LDI / LDC residential overhead sectional doors is suitable fornearly all building types in the private sector, regarding function, design and installation.

      The various combinations of panel types and design, makesit possible to install this door solution in almost every building.

      When operated, the door leaf slides up under the roof, leaving the dooropening with full clearance.

      The Lindab residential overhead sectional doors can be fitted with the following systems.

      •Head room - Manual                      FreeHeadroom 160 mm

      •Head room - Electrical                   Free Headroom 140 mm

      •Width                                              > 4000 mm Max 5800 mm

      •Hight                                               Max 2500 mm

      All Hardware types (except Vertical lift) can be designed to follow theRoof.

      Environment:  Emit 50% less CO2 during production compared with doors that use polyurethanefoamContain 98% recyclable componentsAre manufactured using green energy in DenmarkEmit 50% less waste gas in the event of fire compared with other doorsHave an EPD (Environmental Product Declaration)Incur no additional environmental impact after disposal 

      Performance: To comply with European StandardsEN 13241 CE marked with manufacturer’s declaration of conformity. Wind resistance class 3 Water penetration class 3 Air permeability class 3. Thermal transmittance 0,6W (m².k). Compliant with BR20 Building Regulations. 

      Door panels:

      PolystyreneThe Danish Technological Institute has conducted an accelerated aging test ofour polystyrene door sections according to EN 12667: 2001, which demonstratesthat the insulation capacity over time is more than 10% more stable compared tosections of polyurethane. Our good product features also make our sectionssuitable for extreme environments such as car washes.

      U-ValueThe environmentally­friendly sections with high insulation keep the warmth inand the cold out, which has the advantage of reducing heating bills. The panelsare 46 mm thick with a core of extruded polystyrene and thermal bridgeseparation in the panel’s centre line, which gives a U­value of 0.95 W/m2K onthe door leaf.

      FireIn the event of a fire in the building, a polystyrene core material will notgive added energy to the fire, but will simply melt down to water.  Unlikepolyurethane foam, it will not release lethal hydrogen cyanide gases. In afire, polyurethane foam releases gases that are more than twice the toxicity ofpolystyrene*.

      AdhesiveIn Lindab’s unique manufacturing procedure, steel plates are process­ bondedonto the solid polystyrene core material and the amount of adhesive ismonitored visually. The result is a strong panel with no risk of delaminationor air pockets. 

      TracksThe high quality rail systems have a superior finish, without  any sharpedges. The rail system has a high grade of preasembling, which makesinstallation quick and efficient.They can also be supplied with thermal bridgeseparation between the frame and building, which will help to improve the totalU­value of the door.

      Securety: All tracks are hidden by a smoothlooking PVC profile for optimal protection.

      Warranty: Lindab A/S offers a five-year warrantyon door panels. Lindab A/S offers a two year product warranty.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.doorline-stgm
    • Famille de produitsGarage Doors
    • Groupe de produitsSectional Overhead Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-31
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord