Publier vos produits
SHADE LED Light
Liteline

SHADE LED Light

Traduit par Google,

Trouvez l'équilibre parfait entre performance d'éclairage LED et présence décorative dans les salles de réunion, les espaces de réception, les halls d'hôtel et autres espaces similaires. SHADE est disponible avec un extérieur blanc ou noir et cinq couleurs de réflecteur intérieur, tous deux personnalisables. Bénéficiant d'une technologie d'éclairage de pointe, avec notamment un CCT et une puissance réglables, SHADE est également disponible en neuf tailles pratiques et trois options de montage.


Spécification
  • Pendant / Surface / Y-Aircraft

    Approved Location Damp

    Beam Angle 110°

    CCT (for Std. CCT) 3000 K / 3500 K / 4000 K

    CCT (for High CCT) 4000 K / 5000 K / 6000 K

    Certification cETLus

    Class II Yes

    CRI 80+

    Dimming Yes

    Dimming Tech 0-10V

    Input 120-347V AC

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 6,9301

    Power Factor >0.95

    Projected Life 70% @ 50,000 hrs

    Warranty 7 Years

    Wattage 20W / 30W / 40W / 50W2

Spécifications techniques
  • Réference unique.shade-led-light
  • Famille de produitsSurface
  • Groupe de produitsSHADE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting