Publier vos produits
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
SHADE Mini 4" & 6"
    Liteline

    SHADE Mini 4" & 6"

    Traduit par Google,

    Conçu pour ajouter une touche décorative à n'importe quel espace, le SHADE Mini convient aux salles de réunion, aux réceptions et aux halls d'hôtel. Il se monte directement dans un boîtier octogonal ou un kit de rénovation. Convient aux endroits humides.

    Spécification
    • Application Recessed / Surfacemount Downlight

      Approved Location Wet

      Beam Angle 100°

      CCT 2700 K / 3000 K / 3500 K/ 4000 K / 5000 K

      Certification cETLus

      Color options (Trim) Black / White

      Color options(Baffle)
      Black / White / Specular / Semi-Specular / Matte Gold

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/Reverse phase /

      TRIAC/ELV

      Energy Star Yes

      Input 100-135V AC, 60Hz

      LM79 Yes

      LM80 Yes

      Lumens Up to 560

      Lumens per Watt Up to 70

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Title 24 Yes (up to 4000 K)

      Warranty 5-Year

      Wattage 8W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shade-mini
    • Famille de produitsSurface
    • Groupe de produitsSHADE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord