Une solution de fixation plus intelligente et plus élégante
Le système de tasseaux en aluminium Link & Lock™ s'intègre harmonieusement à tous les styles architecturaux, alliant esthétique et durabilité. Incombustible et résistant aux intempéries, il offre une solution sûre et pérenne pour les applications extérieures, tout en conservant une apparence moderne et épurée. Pour une finition soignée et professionnelle, le système est également compatible avec les embouts Longboard assortis.
Disponible dans une vaste gamme de dimensions et avec un large choix de finitions, ce système offre aux concepteurs et aux constructeurs la flexibilité nécessaire pour créer quasiment tous les styles. Les tasseaux en deux parties peuvent être installés selon de multiples orientations et configurations, permettant ainsi des créations originales telles que des poutres, des ailettes ou des persiennes, et offrant aux architectes la possibilité d'explorer des motifs innovants et des effets d'ombrage tout en garantissant durabilité et entretien minimal.