Publier vos produits
Exterior Aluminum Soffit Panels - Panelboard™
Exterior Aluminum Soffit Panels - Panelboard™
Exterior Aluminum Soffit Panels - Panelboard™

    Exterior Aluminum Soffit Panels - Panelboard™

    Traduit par Google,
    Panelboard™ : Système de panneaux de soffite élégant et moderne

    Les installateurs de bardage expérimentés peuvent rapidement maîtriser les techniques de pose des panneaux Panelboard™. Le système est simple d'utilisation et la découpe des panneaux peut être effectuée sur place. Il est disponible dans une variété de coloris, avec des options de garantie de 15 et 20 ans. Les coloris proposés sont des unis standards, des métallisés et des finitions terre cuite. Facile d'entretien, il permet des réparations économiques sur site. La saleté et les débris se rincent et se nettoient facilement avec un détergent doux, selon leur fréquence d'accumulation. Aucun mastic ni colle n'est nécessaire. Les panneaux Longboard peuvent contenir de l'aluminium recyclé. La production des billettes d'aluminium utilisées par Longboard est alimentée par l'énergie hydroélectrique. L'aluminium extrudé ne se déforme pas avec le temps et offre une planéité et une rigidité exceptionnelles lorsqu'il est installé conformément aux instructions du fabricant.

    Spécification
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-aluminum-soffit-panels-panelboard
    • Famille de produitsMetal Soffit Panels
    • Groupe de produitsAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels, Ventilated Soffit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 93
    • Titre CSI MasterFormat 2014Soffit Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding