Publier vos produits
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™
Exterior Cladding Panels - Panelboard™

    Exterior Cladding Panels - Panelboard™

    Traduit par Google,
    Panelboard™ : Système de revêtement de panneaux élégant et moderne

    Panelboard™ offre l'élégance des panneaux grand format alliée à la flexibilité et à la simplicité d'un système à lames. Conçu pour une installation aisée, il s'assemble à l'aide d'outils de bardage standard et se découpe facilement sur site, permettant ainsi aux installateurs réguliers de l'adopter rapidement après une formation minimale. Disponible dans une large gamme de finitions et assorti de garanties de 15 et 20 ans, Panelboard™ garantit performance et style durables.

    Ce système utilise les accessoires de montage à rainure et languette et les garnitures de composants existants, permettant aux concepteurs d'obtenir l'esthétique épurée des panneaux massifs grâce à des lames lisses. Cette approche offre une plus grande liberté de conception et simplifie l'installation, sans la complexité ni les limitations des systèmes de panneaux grand format traditionnels.

    Spécification
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-cladding-panels-panelboard
    • Famille de produitsMetal Wall Panels
    • Groupe de produitsAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels, Exterior Rainscreen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding