Publier vos produits
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams

    Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams

    Traduit par Google,
    Profilé en aluminium Longboard : une solution esthétique et polyvalente pour les écrans et les boîtiers

    Les poutres de confidentialité Longboard peuvent être utilisées seules comme éléments de séparation et fixées mécaniquement à toute structure de bâtiment. Elles peuvent également être intégrées au système de séparation Longboard, disponible en version flottante ou à cadre d'extrémité. Les profilés des poutres de confidentialité sont proposés en dimensions 1″ x 5″ ou 1″ x 3″, avec des renforts latéraux facilitant la fixation mécanique. Un large choix de finitions est disponible, allant des imitations de bois aux coloris unis et spéciaux.

    Les poutres sont conçues pour recevoir des embouts de longboard assortis, afin d'obtenir une finition haut de gamme. Notre système de brise-vue peut servir de bardage à joints ouverts lorsqu'il est installé en configuration flottante. Le système utilise des poteaux simples conçus pour être installés derrière les poutres, ancrant ainsi le système à la sous-structure et offrant un aspect continu et homogène.

    Spécification
    • Beams

      • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
      • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
      • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
      • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

      Mounting Accessories

      • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
      • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
      • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
      • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
      • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
      • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
    Spécifications techniques
    • Réference unique.outdoor-privacy-screen-enclosures-privacy-beams
    • Famille de produitsMetal Screens & Enclosures
    • Groupe de produitsAluminum Privacy Beams, Exterior Screens
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201432 35 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Screens and Louvers
    • Numéro OmniClass23-25 47 11 11
    • Titre OmniClassPrivacy Screens
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit