Publier vos produits
Exterior Open-Joint Cladding - Privacy Beam
Exterior Open-Joint Cladding - Privacy Beam
Exterior Open-Joint Cladding - Privacy Beam
Exterior Open-Joint Cladding - Privacy Beam

    Exterior Open-Joint Cladding - Privacy Beam

    Traduit par Google,
    Profilé en aluminium Longboard : une solution de revêtement esthétique et polyvalente

    Les poutres de confidentialité Longboard peuvent être utilisées seules comme éléments de séparation et fixées mécaniquement à toute structure de bâtiment. Elles peuvent également être intégrées au système de séparation Longboard, disponible en version flottante ou à cadre d'extrémité. Les profilés des poutres de confidentialité sont proposés en dimensions 1″ x 5″ ou 1″ x 3″, avec des renforts latéraux facilitant la fixation mécanique. Un large choix de finitions est disponible, allant des imitations de bois aux coloris unis et spéciaux.

    Les poutres sont conçues pour recevoir des embouts de longboard assortis, afin d'obtenir une finition haut de gamme. Notre système de brise-vue peut servir de bardage à joints ouverts lorsqu'il est installé en configuration flottante. Ce système utilise des poteaux simples conçus pour être installés derrière les poutres, ancrant ainsi le système à la sous-structure et offrant un aspect continu et homogène. L'espacement du système flottant est assuré par des supports de fixation et des entretoises.

    Spécification
    • Beams

      • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
      • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
      • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
      • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

      Mounting Accessories

      • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
      • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
      • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
      • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
      • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
      • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
    Spécifications techniques
    • Réference unique.exterior-open-joint-cladding-privacy-beam
    • Famille de produitsMetal Wall Panels
    • Groupe de produitsAluminum Privacy Beams, Open‑Joint Rainscreen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding