Publier vos produits
Interior Wall Cladding - Open-Joint - Link & Lock™
Interior Wall Cladding - Open-Joint - Link & Lock™
Interior Wall Cladding - Open-Joint - Link & Lock™

    Interior Wall Cladding - Open-Joint - Link & Lock™

    Traduit par Google,
    Une solution de fixation plus intelligente et plus élégante

    Le système de lattes en aluminium Link & Lock™ s'intègre à tous les styles architecturaux grâce à ses propriétés incombustibles et résistantes aux intempéries, et accepte également les embouts de longboard assortis, le cas échéant, pour une finition soignée.

    Ce système est disponible en différentes dimensions et propose un large choix de finitions : imitation bois, couleur unie, métal vieilli naturellement et finitions spéciales. Ces tasseaux en deux parties peuvent être installés de diverses manières et orientations pour créer des poutres, des ailettes ou des persiennes.

    Spécification
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

      Link & Lock™ Mounting Brackets

      • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
      • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
      • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
      • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
      • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
      • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
    Spécifications techniques
    • Réference unique.interior-wall-cladding-open-joint-link-lock
    • Famille de produitsInterior Wall Panels
    • Groupe de produitsAluminum Battens, Open‑Joint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201409 78 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Interior Wall Paneling
    • Numéro OmniClass23-15 15 11 11
    • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Sections