Publier vos produits
Interior Wall Cladding - Tongue & Groove Planks - Texturerd

Interior Wall Cladding - Tongue & Groove Planks - Texturerd

Traduit par Google,

Cette nouvelle catégorie de produits comprend deux modèles de lames à rainure et languette texturés distincts, à savoir Biseau et Castellation.

Nos nouveaux profilés texturés affirment un style aussi remarquable à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils s'intègrent parfaitement dans les espaces créatifs, en tant qu'élément décoratif, revêtement mural ou structure de plafond, permettant aux architectes d'insuffler texture et originalité à leurs aménagements intérieurs. Leur charme intemporel et leur capacité à s'harmoniser avec différents matériaux en font une option polyvalente pour les architectes soucieux d'optimiser l'esthétique et la fonctionnalité de leurs projets.

Ces systèmes sont faciles à installer, incombustibles, sans COV et résistants à la corrosion. Les deux profils sont disponibles en longueurs de 3,66 m et 7,32 m, offrant une plus grande adaptabilité à divers projets architecturaux.

Spécification
  • Code Compliance

    • ICC ESR 4182
    • LADBS – Los Angeles Department of Building and Safety
    • FLORIDA PRODUCT CODE – FL# 20075

    Combustibility

    • ASTM E136 – Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace
    • CAN/ULC S114 (CANADA) – Non-Combustibility (weight loss)
    • EN 13501 (UK/EU) – Combustibility Classification
    • EN ISO 1716 (UK/EU) – Heat of combustion (calorific loss)

    Flame Spread & Smoke Development

    • ASTM E84 – Flame Spread & Smoke Development
    • ASTM E2768 – Flame Spread & Smoke Development
    • UL 723 (USA) – Flame Spread & Smoke Development
    • CAN/ULC S102 (CANADA) – Flame Spread & Smoke Development
    • EN 13823 (UK/EU) – SBI (single burning item) wall assembly test (cladding, air gap & sheathing)

    Rainscreen

    • AAMA 509 – Rain screen wall cladding system classification

    Wind Load

    • TAS 202 – Wind load – uniform static pressure
    • TAS 203 – Wind load – cyclic pressure

    Impact

    • TAS 201 – Impact Test

    Light Reflectance

    • ASTM E1477 – LRV (light reflectance value)

    Structural

    • ASTM E8 – Tensile Strength Properties

    Environmental

    • LEED – Evaluates a building’s environmental performance
    • EPD – Life-cycle environmental impact of products
Spécifications techniques
  • Réference unique.interior-wall-cladding-tongue-groove-planks-texturerd
  • Famille de produitsInterior Wall Panels
  • Groupe de produitsAluminum Planks, Tongue & Groove, Textured Finish
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Code CSI MasterFormat 201409 78 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Interior Wall Paneling
  • Numéro OmniClass23-15 15 11 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Sections