Publier vos produits
Interior Wall Panel Cladding  - Panelboard™
Interior Wall Panel Cladding  - Panelboard™

    Interior Wall Panel Cladding - Panelboard™

    Traduit par Google,
    Panelboard™ : Système de cloisons intérieures élégant et moderne

    Panelboard™ allie l'élégance moderne des panneaux grand format à la praticité d'un système à lames. Conçu pour une installation facile, il s'assemble à l'aide d'outils de bardage standard et se découpe sur site, ce qui permet aux installateurs de l'adopter rapidement avec une formation minimale. Proposé dans une large gamme de finitions et assorti de garanties de 15 ou 20 ans, Panelboard™ offre à la fois une performance durable et un style raffiné.

    Grâce à l'utilisation d'accessoires de montage à rainure et languette et de garnitures existants, Panelboard™ offre l'aspect net et homogène de panneaux massifs tout en conservant la flexibilité de lames lisses. Cette approche novatrice élargit les possibilités de conception et simplifie l'installation, éliminant ainsi les difficultés et les contraintes des systèmes de panneaux grand format traditionnels.

    Spécification
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289
    Spécifications techniques
    • Réference unique.interior-wall-panel-cladding--panelboard
    • Famille de produitsInterior Wall Panels
    • Groupe de produitsAluminum Panelboard System, Modular Plank Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201409 78 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Interior Wall Paneling
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
    • Titre OmniClassMetal Wall Panels