Publier vos produits
Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Intrepid Baffle Direct Mount System

Interoir Baffle Metal Ceiling Systems - Intrepid Baffle Direct Mount System

Traduit par Google,
Plafonds à baffles Intrepid : un design audacieux et des performances impeccables

Fabriqués entièrement en aluminium architectural extrudé, les plafonds à caissons Longboard® Intrepid offrent une esthétique moderne et saisissante, alliée à une durabilité exceptionnelle. Incombustible, sans COV et résistant à la corrosion, ce système est conçu pour sublimer tout intérieur tout en garantissant une performance durable.

Les plafonds à caissons Intrepid sont équipés des tasseaux Link & Lock™ de Longboard, un système de fixation invisible polyvalent qui allie lignes épurées et installation facile. Disponible en plusieurs dimensions, ce système offre une grande flexibilité pour s'adapter à une variété de styles de plafonds.

Les tasseaux peuvent être fixés mécaniquement aux ossatures de plafond classiques ou aux structures suspendues homologuées, ce qui les rend adaptés à toutes les zones sismiques. Grâce à des options de suspension allant des profilés en T robustes de 24 mm aux entretoises, et disponibles en longueurs de 3,66 m ou 7,32 m, les déflecteurs Intrepid peuvent être facilement fabriqués en atelier de préfabrication ou directement sur site afin de répondre aux exigences spécifiques de votre projet.

Spécification
  • Link & Lock™ Battens

    • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
    • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
    • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
    • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

    Link & Lock™ HD Battens

    • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
    • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
    • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

    Link & Lock™ Box Battens

    • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
    • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

    Mounting Accessories

    • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
    • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
    • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
    • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
    • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

    Link & Lock™ Mounting Brackets

    • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
    • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
    • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
    • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
    • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
    • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
Spécifications techniques
  • Réference unique.interoir-baffle-metal-ceiling-systems-intrepid-baffle-direct-mount-system
  • Famille de produitsMetal Ceiling Systems
  • Groupe de produitsBaffle System, Direct Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Code CSI MasterFormat 201409 54 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Linear Metal Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 15 11 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Cladding Sections