Système de plafond Endura de Longboard : un design élégant et acoustiquement intelligent
Fabriquées à 100 % en aluminium architectural extrudé, les lames à rainure et languette Endura de Longboard offrent une solution haut de gamme pour la création de plafonds linéaires à la fois esthétiques et durables. Grâce à une variété de profils de lames, de finitions et à la perforation optionnelle associée à l'isolant Soundtex, Endura allie une esthétique remarquable à des performances acoustiques supérieures.
Ce système incombustible, sans COV et résistant à la corrosion est conçu pour une installation rapide et précise, ainsi que pour une fiabilité à long terme. Adapté aux structures de plafonds suspendus classiques et homologuées, des ossatures en T renforcées aux entretoises, il est performant dans toutes les catégories sismiques. Disponible en longueurs de 3,66 m ou 7,32 m, Endura se travaille facilement sur site ou en atelier de préfabrication pour répondre parfaitement aux exigences de votre projet.