Une solution de fixation plus intelligente et plus élégante
Fabriqué entièrement en aluminium architectural extrudé, le système de poutres Longboard Intrepid offre une solution d'une élégance remarquable pour les plafonds linéaires. Facile à installer, incombustible, sans COV et résistant à la corrosion, ce système s'intègre harmonieusement à tous les styles d'intérieur.
Les plafonds Intrepid utilisent des tasseaux Link & Lock™ de différentes dimensions, la solution de fixation invisible plébiscitée par Longboard. Ce système a été conçu pour une installation facile et une grande adaptabilité à diverses applications intérieures. Les tasseaux sont fixés mécaniquement aux structures de plafonds à ossature classique ainsi qu'aux structures de plafonds suspendus homologuées et conviennent donc à toutes les zones sismiques. Les éléments de suspension peuvent aller des profilés en T robustes de 24 mm (15/16") aux entretoises. Disponibles en longueurs de 3,66 m (12 pieds) ou 7,32 m (24 pieds), ils sont faciles à mettre en œuvre, que ce soit en atelier ou sur chantier, afin de s'adapter aux spécificités de votre projet.